品質
特瑞堡密封系統致力於客戶滿意度和產品品質,同時我們努力保持作為行業領導者的地位。

我們的目標
我們品質計劃的重點是不斷改進我們的:
- 品質管理系統
- 交貨表現
- 客戶滿意度
- 產品整合
我們對持續改進的承諾不僅僅是在設計、工程和製造過程,還延伸到業務的各個方面。通過我們對品質管理系統的關注,確保我們滿足或超越客戶的需求,並成為精英產品的代表。
品質方針
“特瑞堡密封系統 Albany 致力於改進工程複合結構、自動化和品質管理系統,以始終如一地滿足我們客戶的需求,並支持組織的環境和戰略方向。”
品質認證
我們的設施已通過以下認證:
- AS9100
- ISO 9001
特瑞堡密封系統符合最嚴格的品質管理標準之一,其範圍為“複合材料結構的設計、製造、以及復合材料自動化的製造”。
歷史
特瑞堡密封系統於 2018 年收購了 Automated Dynamics。Automated Dynamics 成立於 1984 年,當時是一家小型工程公司,現已發展成為自動纖維鋪放和熱塑性複合材料技術的全球領導者。我們編制了一份清單,列出了我們的一些成就,並期待接下來會發生什麼。

專利
- 1988 | Robotic Winding System and Method
- 1992 | Improved Porous Ceramic Body Electrical Resistance Fluid Heater
- 2000 | Reinforced Thermoplastic Pipe Coupling
- 2004 | Reinforced Thermoplastic Storage Vessel Manufacture
- 2004 | Reinforced Thermoplastic Pipe Manufacture
- 2005 | Reinforced Thermoplastic Storage Vessel Manufacture
- 2006 | Composite Tape Laying Apparatus and Method
- 2007 | Multiple Tape Laying Apparatus and Method