FlatSeal™ HMF10 系列代表了纖維基底的平墊片最新技術。使用先進的製造技術和品質控制流程可確保最高水平的一致。
FlatSeal™ HMF10 系列是一組由優質芳綸纖維和特殊功能性添加物組成的橡膠結合平墊片材料。它們適用於廣泛的常規應用。每種材料化合物都有其獨特的性能組合,使其成為特定應用的理想選擇。
FlatSeal™ HMF10 系列是一組由優質芳綸纖維和特殊功能性添加物組成的橡膠結合平墊片材料。它們適用於廣泛的常規應用。每種材料化合物都有其獨特的性能組合,使其成為特定應用的理想選擇。

FlatSeal™ HMF10 - 廣泛應用的多功能平墊片
FlatSeal™ HMF10 適用於各種標準應用,非常適合在溫度和壓力適中的操作環境中使用。
FlatSeal™ HMF10 是一種用於中等壓力和溫度範圍的良好標準材料。其獨特的成分賦予材料特殊的性能:
- 良好的耐化學性
- 優異的殘餘應力特性
- 低的氣體洩漏
幾十年來,FlatSeal™ HMF10 已被證明在機械工程、廠務工程、造船應用、以及在供氣和供水管道工程中的成果。


FlatSeal™ HMF15 - 專為油、燃料、碳氫化合物和蒸汽而設計
FlatSeal™ HMF15 具有極高的機械強度,適用於多種介質。FlatSeal™ HMF15 採用獨特的加工技術製造,在復合材料中加入了高比例的玻璃纖維。
這種獨特的材料成分賦予 FlatSeal™ HMF15 特殊性能:
- 傑出的機械強度
- 優異的熱蠕變性能
- 廣泛的介質相容性
FlatSeal™ HMF16 - 適用於標準應用的經濟高效解決方案
多功能的 FlatSeal™ HMF16 適用於具有非關鍵介質和中等溫度和壓力的廣泛標準應用。
FlatSeal™ HMF16 採用獨特的製造工藝生產,是一種經濟高效的工業應用解決方案。它在非腐蝕性介質的低至中等壓力和溫度的操作環境中提供最佳密封性能。
FlatSeal™ HMF16 兩面都有防粘塗層,以優化維護和組裝。由於板材尺寸為 1500 x 2000 mm(59.1 x 78.7 inch),密封件可以切割成各種形狀和尺寸。
FlatSeal™ HMF16 採用獨特的製造工藝生產,是一種經濟高效的工業應用解決方案。它在非腐蝕性介質的低至中等壓力和溫度的操作環境中提供最佳密封性能。
FlatSeal™ HMF16 兩面都有防粘塗層,以優化維護和組裝。由於板材尺寸為 1500 x 2000 mm(59.1 x 78.7 inch),密封件可以切割成各種形狀和尺寸。


FlatSeal™ HMF17 - 結合緊密配合和堅固的強度
FlatSeal™ HMF17 補足了傳統纖維墊片和橡膠墊片之間的差距。這種全新的材料組合結合了橡膠的柔韌性和緊密配合以及纖維材料的堅固強度和機械穩定性。該材料創新地混合了優質芳綸纖維、特殊功能性填料和丁腈橡膠 (NBR),提供了獨特的性能。
特點和好處:
- 在最小表面壓力和安裝過程中對不平整度具有出色的適應性
- 即使表面壓力非常低,洩漏也極低
- 機械穩定性
- 在中等工作溫度下具有穩定的長期性能
- 良好的耐介質性和耐老化性
- 即使是複雜的墊片輪廓也能順利加工和安全安裝
- 使用 FlatSeal™ 代碼技術實現墊片的完全可追溯性
- 認證:DVGW, HTB DIN 30653, KTW 以及WRAS
FlatSeal™ HMF18 - 用於化學和工業應用的高性能纖維墊片
FlatSeal™ HMF18 的性能優於經典的纖維墊片,可提供全新水平的表面適應性。它採用優質芳綸纖維、特殊功能性填料和丁腈橡膠 (NBR) 的創新混合物製成,可有效密封不平整的表面並提供出色的密封性。
由於其優化的材料成分和先進的加工技術,HMF18 化合物在溫度應力下表現出耐介質性和機械穩定性。它還配備了 FlatSeal™ 代碼技術,這是一種永久指紋,可實現從材料批次到切割墊片的完全可追溯性。
特點和好處:
- 與傳統纖維墊片相比,對法蘭不平度的適應性提高 3 倍
- 對安裝錯誤的容忍度顯著提高
- 機械穩定性
- 即使在相對較低的表面壓力下,也具有出色的洩漏性能
- 由於更有效的密封性能,最大限度地減少了維護
- 排放量極低
- 即使是複雜的墊片輪廓也能順利加工和安全安裝
- 使用 FlatSeal™ 代碼技術實現完全可追溯性
- 符合 TA Luft(空氣品質控制技術說明)要求
- 適用於必須符合 VDI(Verein Deutscher Ingenieure,德國工程師協會)指令 2290 的設計
- 認證:DVGW, HTB DIN 30653, KTW 以及 WRAS