FlatSeal™ HMF30 系列石墨基平墊片專門設計用於極端操作環境。每種材料均由高性能石墨箔組成,可與一層或多層金屬和 XP 技術相結合,賦予每種材料其獨特的性能特徵。
特點和好處
- 適用於 -200 °C 至 +550 °C(-364 °F 至 +1022 °F)的溫度
- 在負載變化時保持密封性能
- 對法蘭不平度的最大適應性
- 高溫應用中的極低蠕變
- 通用化學相容性
- XP 技術提高了抗氧化性並減少了維護停機時間
- 符合 TA Luft(空氣品質控制技術說明)逸散排放要求
- 適用於必須符合 VDI(Verein Deutscher Ingenieure,德國工程師協會)指南 2290 的設計

FlatSeal™ HMF30 和 HMF32 - 多功能石墨墊片
HMF30 和 HMF32 中的 FlatSeal™ 墊片由優質膨脹石墨製成,是適用於高溫高壓應用的出色全能墊片。它們提供了廣泛的介質相容性,並且可以承受交變負載。
FlatSeal™ HMF30
FlatSeal™ HMF30 使用膨脹金屬層進行加固,用途廣泛,可優化物流和處理流程。
FlatSeal™ HMF32
FlatSeal™ HMF32(藍色印刷)結合了 FlatSeal™ HMF30 的特性和創新的 XP 技術。這使得石墨更耐氧化以延長密封性能,並顯著減少密封表面上的石墨沉積,從而促進維護過程。
FlatSeal™ HMF30
FlatSeal™ HMF30 使用膨脹金屬層進行加固,用途廣泛,可優化物流和處理流程。
FlatSeal™ HMF32
FlatSeal™ HMF32(藍色印刷)結合了 FlatSeal™ HMF30 的特性和創新的 XP 技術。這使得石墨更耐氧化以延長密封性能,並顯著減少密封表面上的石墨沉積,從而促進維護過程。

FlatSeal™ HMF31 和 HMF33 - 優化密封性能以滿足逸散排放要求
HMF31 和 HMF 33 中的 FlatSeal™ 墊片專為滿足逸散排放要求而設計,採用特殊浸漬處理,可最大限度地減少高溫高壓應用中法蘭處的洩漏。這些墊片適用於必須符合 TA Luft 和 VDI guideline 2290 的應用。
FlatSeal™ HMF31
FlatSeal™ HMF31 是一款出色的全能型標準墊片,是各種加工應用的理想選擇。
FlatSeal™ HMF33
FlatSeal™ HMF33(藍色印刷)通過 XP 技術得到增強,具有出色的洩漏性能和最大的抗氧化性,可延長墊片壽命,並具有防粘性能,可簡化墊片更換過程。
FlatSeal™ HMF31
FlatSeal™ HMF31 是一款出色的全能型標準墊片,是各種加工應用的理想選擇。
FlatSeal™ HMF33
FlatSeal™ HMF33(藍色印刷)通過 XP 技術得到增強,具有出色的洩漏性能和最大的抗氧化性,可延長墊片壽命,並具有防粘性能,可簡化墊片更換過程。

FlatSeal™ HMF36 - 獨特的多層結構
憑藉創新的多層概念,FlatSealTM HMF36 具有出色的法蘭表面適應性和最高的機械穩定性。它由膨脹石墨箔製成,並結合膨脹金屬層和光滑金屬層進行加固。
這種高性能平墊片適用於壓力和溫度極高的操作環境,並能承受不斷變化的負載。合 TA Luft 逸散排放要求,可用於必須符合 VDI guideline 2290 的設計。
FlatSealTM HMF36 採用 XP 技術,可延長使用壽命並簡化維護流程。

FlatSeal™ HMF38 - 適用於復雜的墊片幾何形狀
FlatSealTM HMF38 專為細絲和復雜的幾何形狀以及薄墊片而設計,由膨脹石墨箔組成,並用光滑的金屬層加固。
與傳統的帶齒金屬墊片相比,它具有以下優點:
- 使墊片厚度小於一毫米
- 較窄墊片寬度的複雜幾何形狀
- 消除因金屬突出而導致的法蘭表面接觸腐蝕
這種獨特的性能使 FlatSealTM HMF38 成為眾多 OEM 和加工行業應用的理想選擇,包括配件、壓縮機、泵和閥門。