FlatSeal™ HMF40 系列是一系列鐵氟龍 (PTFE) 基底平墊片,為最廣泛的介質範圍內提供卓越的密封性能而設計。PTFE 和特殊功能性填料的創新組合賦予每種墊片材料獨特的性能特徵。除了化學相容性,HMF40 材料還適用於極低至高溫和極端壓力的操作環境。
特點和好處
- 適用於溫度範圍為 -270°C 至 +260°C(-454 °F 至 +500 °F)的工作環境
- 與最廣泛的介質相容,包括腐蝕性酸、鹼和溶劑
- 滿足 DIN 3535-6 中規定的洩漏限制
- 防噴出
- 優異的低蠕變特性
- 無限的保存期限
- 符合 TA Luft(空氣品質控制技術說明)要求
- 符合食品接觸材料法規 FDA CFR 21 § 177.1550、EC 1935/2004 和中國 GB

FlatSeal™ HMF41 - 增強應力敏感法蘭的靈活性
改性 PTFE 和中空玻璃微球的創新組合使 FlatSeal™ HMF41 具有獨特的柔韌性,使其能夠適應法蘭表面。這有助於在不平坦或中度損壞的表面上實現有效的密封性能,並使其適用於對應力敏感的應用,例如玻璃、陶瓷和纖維增強塑膠 (FRP) 法蘭。
FlatSeal™ HMF41 具有出色的耐化學性,非常適合用於化學工業,包括加工設備和化學品運輸應用,例如槽車。
優勢:柔性材料 - 化學品運輸應用的理想選擇

FlatSeal™ HMF42 - 對腐蝕性鹼具有高機械強度
由於其改性 PTFE 和硫酸鋇的特殊混合物,FlatSeal™ HMF42 在含有強鹼的應用中提供卓越的密封性能。這種高純度材料表現出出色的低蠕變特性、高機械強度和承受壓力的能力,範圍從真空到 83 bar / 1204 psi。
墊片材料的高純度使 HMF42 成為食品加工和製藥行業的理想解決方案。
優點:非常堅固 – 與強鹼相容 – 高純度特性
墊片材料的高純度使 HMF42 成為食品加工和製藥行業的理想解決方案。
優點:非常堅固 – 與強鹼相容 – 高純度特性

FlatSeal™ HMF43 - 適用於高溫應用的堅固墊片
FlatSeal™ HMF43 結合了卓越的化學相容性和出色的低蠕變特性,使其成為化學和石化產業廣泛應用的理想選擇。
改性 PTFE 和二氧化矽的組合賦予平墊片高機械強度,使其能夠承受從真空到 83 bar / 1204 psi 的各種溫度和壓力。此外,它與濃酸具有獨特的相容性(氫氟化物除外)。
優點:出色的全方位解決方案 – 耐高溫 – 與腐蝕性酸相容
改性 PTFE 和二氧化矽的組合賦予平墊片高機械強度,使其能夠承受從真空到 83 bar / 1204 psi 的各種溫度和壓力。此外,它與濃酸具有獨特的相容性(氫氟化物除外)。
優點:出色的全方位解決方案 – 耐高溫 – 與腐蝕性酸相容

FlatSeal™ HMF45 – 膨體聚四氟乙烯具有獨特的性能
FlatSeal™ HMF45 採用先進的加工技術,採用高純度、多向膨體聚四氟乙烯製成。在膨體過程中,PTFE 材料的結構變得高度交聯並在多個方向上定向,從而形成具有高壓縮性能的堅固材料,對法蘭不平整度具有良好的適應性。
FlatSeal™ HMF45 適用於範圍廣泛的化學品,包括酸性和鹼性,並且可以承受高達 100 bar / 1450 psi 的高壓環境。這使其適用於 Glass Lined Flanges、FRP 設備以及加工業中的管道系統和反應器。
優勢:獨特的膨體聚四氟乙烯 - 出色的柔韌性 - 適用於高壓環境
FlatSeal™ HMF45 適用於範圍廣泛的化學品,包括酸性和鹼性,並且可以承受高達 100 bar / 1450 psi 的高壓環境。這使其適用於 Glass Lined Flanges、FRP 設備以及加工業中的管道系統和反應器。
優勢:獨特的膨體聚四氟乙烯 - 出色的柔韌性 - 適用於高壓環境

FlatSeal™ HMF48 - 普遍適用於食品接觸應用
FoodPro® HMF48 專為滿足食品加工行業的獨特要求而設計,由純 PTFE 配製而成,並添加了經認可的優質二氧化矽。該材料不含色素添加劑,符合全球最相關的食品接觸法規,包括美國食品和藥物管理局 (FDA) 法規、歐洲食品接觸法規 (EC 1935/2004) 和中國食品安全標準 (GB)。
除了完全合規外,FoodPro® HMF 48 還專為在所有操作條件下的強大性能而設計,與多種食品和飲料相容,並且可以承受食品加工行業中使用的苛刻清潔流程。
優勢:適用於食品加工的通用材料 – 符合食品接觸法規 – 適用於所有食品和清潔流程
除了完全合規外,FoodPro® HMF 48 還專為在所有操作條件下的強大性能而設計,與多種食品和飲料相容,並且可以承受食品加工行業中使用的苛刻清潔流程。
優勢:適用於食品加工的通用材料 – 符合食品接觸法規 – 適用於所有食品和清潔流程