FlatSeal™ HMFEG – 專門設計用於醫療、製藥和生物應用的 EPDM
FlatSeal™ HMF EG 使用醫療級三元乙丙橡膠 (EPDM) 生產,可為醫療應用提供有效的法蘭密封。為了保護患者並確保在生物製藥和醫療設備中的安全使用,它符合美國藥典 (USP) 88 Class VI、USP 87 和 ISO 10993-5 的生物相容性要求。其獨特的成分賦予材料特殊的性能:
- 工作溫度範圍為 -45 °C 至 +150 °C / -49 °F 至 +300 °F
- 卓越的機械性能
- 高耐磨性,最小的蠕變和滲透
- 軟化劑和加工助劑浸出的污染風險最小
- 在極性溶劑、熱水和蒸汽中使用壽命長
- 適合與鹼性清潔液接觸
- 醫療應用中具有成本效益的法蘭密封件
- 用於 O-Rings、模壓零件和平墊片的單一材料
- 符合 FDA CFR §177.2600, USP 88 Class VI, USP 87, ISO 10993-5, 3-A, NSF, KTW, WRAS