平墊片
主要優點:
- 與廣泛、腐蝕性的化學品相容
- 標準幾何形狀和客製幾何形狀
- 最高水平的材料相容性,以降低非意外洩漏的風險
- 增強已經很出色的密封件和閥門維修套件產品陣容
- 幫助客戶確保危險材料的安全運輸
- 符合 REACH、RoHS 和 Prop 65。特定材料符合 FDA、3A 和 USP 法規
- 由 Tran-SECURE™ 流體密封管理計劃提供支持
- 最大限度地延長密封壽命
- 最大限度地減少停機時間

Turcon® Tran-SECURE™ PTFE 人孔蓋墊片
主要優點:
- 採用特瑞堡專有的高性能 Turcon® PTFE 材料改進設計
- 提供改進的抗壓和抗拉強度
- 最大限度地減少蠕變鬆弛,以確保隨著時間的推移緊密密封
- 採用人字形設計,利用 PTFE 的彈性產生密封壓力,可防止變形
- 符合所有北美鐵路規範
- 可立即發貨
- 為運輸最具腐蝕性的化學品提供安全、可靠且隨時可用的解決方案。
- 由我們的 Tran-SECURE™ 流體密封管理計劃提供支持

應用
人孔蓋