應用範例:液壓缸襯套中的 D-SEAL
發動機振動會導致圓形 O-Ring 的密封表面和外殼之間的接觸發生變化,從而產生“幫浦”效應並讓流體繞過密封件。
當壓力條件發生變化時,該介質中所含的氣體會迅速膨脹,從而導致氣蝕損壞並導致故障。 用 D 型密封件替換 O-Ring 可在整個操作過程中保持密封接觸,完全阻止氣蝕損壞並提高發動機的整體使用壽命。
材料: EPDM 和 FKM
應用領域: 重型柴油引擎
優點:出色的密封性 - 阻尼振動 - 防止氣蝕損壞

壓力: |
2 to 5 bar (約 2~5 kg/cm2) |
位移: |
靜態 |
介質: |
油, 冷卻水 |
溫度: |
冷卻水 (+110 °C) 以及 油 (+120 °C) |
尺寸: |
內徑: 120 – 160 mm, 線徑: 3 – 7mm |
材料: |
冷卻端:E7T41 (EPDM);油端:V7T40 (FKM) |
動畫: D-Seal
用於關鍵卡車發動機和變速箱應用的組合式密封件和阻尼