主要優勢
應用

液壓和驅動
特瑞堡密封系統生產範圍廣泛的熱塑性塑膠部件,從刮刀和齒輪到襯套和活塞環。 我們的解決方案可承受高壓和負載,以延長使用壽命。
- 低摩擦 - 運動更順暢,磨損更少
- 整合功能 - 組合成一個組件
- 增強性能 - 例如阻尼和磨損

結構
使用最新技術製造的結構組件可以採用多種形狀和形式,以減少組件的佔地面積
- 輕 - 比鋁輕 40%,比鈦輕 55%,比鋼輕 70%
- 堅固 - 有彈性且抗衝擊能力強
- 減少組裝步驟 - 降低總擁有成本和磨損

高規格材料可以替代金屬部件以減輕重量,而不會影響彈性。 它們可承受高溫並抵抗惡劣的化學環境,以提高產品壽命。
- 耐熱 – 從 -40 °C 到 +260 °C / -40 °F 到 +500 °F
- 介質兼容 - 支持所有常見流體的材料,包括油、冷卻劑和燃料。
- 輕量化 - 節省燃料並提高效率

熱塑性塑料為工程師的設計提供了廣泛的自由度。 出色的強度重量比和易於製造的特點為美觀或增加飛機容量提供了新的形狀。
- 減小機架尺寸 - 容納更多座位和更多乘客
- 客製化的內飾 - 多種顏色並滿足煙霧和防火安全要求
高性能熱塑性塑膠技術開發中心
我們的核心價值觀 - 以客戶為中心、性能、創新和責任 - 是長期的承諾。
我們的先進技術中心開發具有互補設計和加工能力的高性能新型化合物。 該中心專注於製定定製材料和產品,以結合這兩個專業領域。無論客戶有什麼要求,我們開發和完善我們的材料、功能和產品組合,確保我們能夠支持我們的客戶。
特別是對於熱塑性塑料,我們提供:
我們的先進技術中心開發具有互補設計和加工能力的高性能新型化合物。 該中心專注於製定定製材料和產品,以結合這兩個專業領域。無論客戶有什麼要求,我們開發和完善我們的材料、功能和產品組合,確保我們能夠支持我們的客戶。
特別是對於熱塑性塑料,我們提供:
- 客製化聚合物混合 - 材料優化:耐磨性、溫度曲線、強度和電氣性能
- 人工智能和計算工程優化設計服務——徹底改變產品開發
- 潤滑添加劑,包括 PTFE、石墨和 MoS2
- 客戶應用測試和協助
- 材料特性和分析協助