革命性材料
FoodPro® E75F2
通用
用途廣泛 – 廣泛的應用 – 良好的動態特性
FoodPro® E85F2
專為高壓應用而設計
增強的抗擠壓性——良好的動態性能
FoodPro® E75F1
適用於嬰兒配方奶粉
炭黑含量低 - 符合最嚴格的規定 - 適用於靜態和半動態應用
FoodPro® EPDMs 三元乙丙橡膠的特點
久經考驗的性能
為了確保 FoodPro® 三元乙丙橡膠材料在食品行業的廣泛使用,我們進行了嚴格的測試,包括根據 DIN ISO 1817 驗證材料與工藝和清潔介質的兼容性的測試。
FoodPro® 三元乙丙橡膠在所有測試的清潔劑中表現出良好或非常好的性能,保持硬度和拉伸強度,同時表現出很小的體積變化。