iCastTM LSR – 特點和優勢:
- 低成本、快速、靈活小批量生產 LSR 組件的新方法
- 數位化製造意味著無需模具投資
- 生產出的部件具有與射出成型部件相同的特性
- 標準工業級雙組分鉑固化 LSR 材料
- 符合 DIN-ISO 3302-1 M2 和 ISO 3601 的公差等級
- 整體零件尺寸高達約 50 x 50 x 20 mm
- 30 至 70 Shore A 硬度
- 適用於 1 到 2,500 個零件
- 表面結構
- 用於符合 VDI 3400 Ref 的二維表面。 大約 18 和 ISO 1302 N6
- 用於符合 VDI 3400 Ref 的三維表面。 大約 30 和 ISO 1302 N8
- 支持大量產品變化和客製產品
- 促進客戶的設計驗證過程

The iCast™ 製程
只要五個步驟 iCastTM製程,利用數位化和新的製造技術,顯著加快了從查詢到產品生產的時間。