Isolast® K-Fab™ 法蘭密封件的特點和優勢
- 耐高溫:+300 °C / +572 °F(取決於材料的選擇)
- 能承受極端溫度和在關鍵廠務 (SubFab) 環境中發現的複雜化學物質
- 客製化密封幾何形狀,消除了熱膨脹引起的溢出和擠壓問題
- 優化的密封設計可提高性能,尤其是在壓力或真空條件變化的情況下,可延長使用壽命並降低整體擁有成本
- 與 O-Ring ( O型圈) 相比,密封幾何形狀可以承受法蘭的不對中問題
- 適用於真空和超壓條件
- 理想的解決方案,適用於當 O-Ring ( O型圈) 的耐化學性和耐熱性不再足夠的真空接頭應用情況
- 保持式的結構提供更容易的處理和組裝
- 易於改裝到 KF、ISO、NW 法蘭接頭中作為 O-Ring ( O型圈) 的替代品