主要優點
影片
泥漿壓縮
在嚴重汙染的環境中,泥漿會在外殼和密封件之間壓縮,產生壓力,進而降低效率並導致故障。
Nexus Face Seal 具有更高的靈活性來處理泥漿壓縮的影響,延長使用壽命,特別是應用於建築工地的侵蝕性和黏性泥漿中運行的車輛。

油污染
切線速度 1.5 m/sec
溫度 +200 °C (依據 O-Ring 材料而不同)
壓力差 3 bar 壓力差
外徑 50 mm ~ 460 mm

Nexus Face Seals – Minimize contamination in heavy-duty equipment
Trelleborg Sealing Solutions experts were hosting a free-to-attend webinar on May 25, 2023, to show how this seal can improve longevity and reduce total cost of ownership.
在嚴重汙染的環境中,泥漿會在外殼和密封件之間壓縮,產生壓力,進而降低效率並導致故障。
Nexus Face Seal 具有更高的靈活性來處理泥漿壓縮的影響,延長使用壽命,特別是應用於建築工地的侵蝕性和黏性泥漿中運行的車輛。
當軸向密封件失效時,潤滑液就會受到污染。這會導致內部敏感零件過度磨損而縮短機器使用壽命。
在泥漿中以 1 m/s 的轉速進行 600 小時的測試後,對比產品的有煙灰、污染以及密封失效的現象。而 Nexus Face Seal 能持續保護系統並提供長壽命效能。
切線速度 1.5 m/sec
溫度 +200 °C (依據 O-Ring 材料而不同)
壓力差 3 bar 壓力差
外徑 50 mm ~ 460 mm