液態矽膠 (LSR) 材料
Benefits of Silicone

矽膠的優勢
矽膠是一種用途極其廣泛的材料,適用於廣泛的應用條件。作為一種液體原料,矽膠在加工方面具有優勢,使其成為大量技術工程件的首選材料。
- 硬度範圍 10 – 80 Shore A
- 鉑金固化可提供最高純度的材料
- 優異的耐低溫和耐高溫性能
- 具有出色的耐臭氧、耐候性和耐紫外線性能
- 防水劑
- 提供出色的機械阻尼性能
- 具有優異的電氣性能
UL94 中的可用性:
- 食品接觸應用:
- 符合 FDA、BfR、NSF 要求
- 無味道和氣味
- 飲用水應用:
- 符合 WRAS、KTW、ACS、NSF
- 生物醫學和製藥應用:
- 最高純度
- 生物相容性符合 ISO 10993 和 USP VI 級標準
- 符合歐洲藥典3.2.9
- 可承受常見的滅菌方法,如蒸汽、y 射線、EtO
特瑞堡稱之為:2C LSR 技術 - 極致的 LSR 製程

特瑞堡最出色的能力之一是同時射出 LSR 與工程塑膠、2C LSR 技術。通常也稱為 2K、2-shot、多成分射出或共射的製程。特瑞堡採用先進和精密的模具和製程,結合兩種、三種或更多種單獨的材料,來開發最具創新的解決方案,使其成為一個完全黏合、堅固的組件。
LSR 的優點
- 能夠生產其他方式無法實現的複雜幾何形狀和技術解決方案
- 無毛邊、不浪費的產品品質
- 由於精益製造流程,在產品尺寸、精度和整體品質方面提供最高的一致性
- 可於產品週期短中,實現最高產量
- 提供最低的 TCQ(總品質成本)
2C LSR 技術的優點
- 為設計師提供更多設計解決方案的自由度
- 可以將多個組件集成到一個完全黏合的解決方案中
- 單個組件比單個零件的組裝更堅固
- 提供更輕的組件
- 可以避免與二次組裝相關的風險和成本
- 實現更衛生的設計解決方案
- 透過減少客戶供應鏈中的組件數量來降低成本