密封解決方案以滿足汽車工業不斷變化的需求
空調

汽車的空調系統很複雜,在進出皮帶驅動/電動壓縮機的壓力管路中運行著大量的 O 形環。 每個連接點都需要密封以確保最佳性能。
密封空調系統的要求
- 在相對較高的壓力下運行
- 適合狹小的安裝空間
- 最大限度地減少磨損以最大限度地延長密封壽命
- 滿足零洩漏要求的環境法規
密封解決方案
客製化設計的工程模壓件可以將多個部件整合到一個產品中,從而可以放置在空調系統的有限空間中。 材料經過精心設計,可在空調使用受限的情況下防止粘滑、延長密封和系統壽命。
特瑞堡產品
O-Ring, 特殊 PTFE 旋轉密封件
電瓶

電瓶為汽車中的許多關鍵系統提供電力,沒有它,車輛將無法運行。 啟停選項以及用於減少排放的混合動力系統,對新電池技術具有挑戰性的影響。 駕駛員希望無論天氣如何,第一次,每次都可以啟動他們的汽車。 對於這種操作可靠性,需要可靠的密封和電池排氣。
密封電池的要求
- 卓越的可靠性
- 延長密封壽命
- 在極端溫度下運行
密封解決方案
Ventseal 專為電池等帶鎖容器應用而設計。 它將密封和洩壓功能集於一身。
煞車
動力傳動系統 & 變速箱

車輛的動力傳動系統和變速器使發動機的輸出適應驅動輪。 發動機以相對較高的轉速運行,變速器將轉速降低到較慢的輪速,從而在此過程中增加扭矩。
變速箱密封要求
- 先進的旋轉密封解決方案
- 低摩擦優化變速箱操作
- 出色的耐磨性,延長變速箱壽命
- 對變速器內潤滑劑的耐受性
密封解決方案
複雜的密封配置結合了許多先進的密封件,這些密封件可以密封潤滑劑,防止外部介質進入,並由於無與倫比的低摩擦力在旋轉應用中提供最佳性能。
特瑞堡產品
Turcon® Roto L,
Slyd Ring®, 背托環, O-Rings, Quad-Rings ®, Rubore® seals
電子控制單元 (ECU)

控制汽車關鍵功能的精密電子設備安裝在 ECU 的金屬/塑料盒中。通常位於發動機艙或其他受環境條件影響的區域,良好的密封性至關重要,因為故障不是一種選擇。
ECU密封要求
- 有效密封外殼,可靠地排除任何可能影響敏感電子設備的介質
- 材料必須能夠承受發動機的惡劣條件,包括極端溫度和來自道路的鹽霧
- 低介質滲透(例如來自變速箱油)
密封解決方案
Rubore® Cover Seal 將密封件和 ECU 蓋集成到一個單元中,從而消除了昂貴的手動安裝。這以降低的成本產生了完美的解決方案。
此外,集成 ECU 蓋和密封件,如 Rubore® Cover Seal 所示,減少了零件數量,從而最大限度地降低了物流、組裝和管理成本。全彈性體墊圈也可用於各種應用。可進行內部滲透測試。
特瑞堡產品
工程模壓件, Rubore® Seals, O-Rings
燃料系統
行駛控制

行駛控制系統的目標是將轉向穩定性與良好的操控特性結合起來,同時最大限度地提高乘客的舒適度。 行駛控制系統包含懸架系統和減震器。
密封行駛控制要求
- 低摩擦避免粘滑
- 耐磨
- 耐化學性
特瑞堡產品
- Twin Seal : 極低摩擦桿密封
- O-Rings : 低溫彈性
- Buffer Rings : 避免金屬與金屬接觸
- Back up Rings : 在高壓情況下支持 O 形環
- Vane Seal: 特殊型密封
安全系統

今天的汽車包括廣泛的安全解決方案,以保護駕駛員和乘客免受各種類型的碰撞。 這包括安裝在前後座椅周圍的安全氣囊。
密封氣囊的要求
- 大批量生產過程中的絕對質量
- 帶有微小無閃光孔的小型密封件
密封解決方案
特瑞堡密封解決方案利用其在液態矽膠射出成型技術方面的能力在乾淨和全自動的過程中生產完全無飛邊的安全關鍵部件。
特瑞堡產品
傳感器蓋
熱管理

發動機在高溫下運行,為了最大限度地延長某些發動機部件的使用壽命,需要使用流過散熱器的流體來冷卻發動機。
密封發動機冷卻系統的要求
- 結合高轉速和高壓運行
- 可靠的低摩擦密封,可減少二氧化碳並節省燃料
- 耐受冷卻液和潤滑劑,並在潤滑條件差的情況下運行
密封解決方案
使用Rubore® Seal 技術或標準全彈性體墊圈製造的專用密封件可提供具有更長密封壽命的定制解決方案。
特瑞堡產品
Rubore® Seals, 墊片, O-Rings