食品加工幫浦密封解決方案
保持衛生的同時,提高效率和精度
無論處理的食品為何,密封件有助於泵浦的操作、適應流體黏度的變化,以確保平穩的運行和有效的密封。衛生的設計對於防止潤滑介質的污染至關重要,並且密封件必須能夠承受 CIP/SIP 製程中使用的刺激性化學物質、蒸氣和熱能。密封件必須使流量穩定,且在不同的溫度下擁有較長的使用壽命,以盡可能地減少停機維護時間。

Turcon® Roto Variseal®
Turcon® Roto Variseal® 在高壓下密封傳動軸,使食品材料保持在內,之後食品將由葉輪透過噴嘴泵送。密封件具有出色的低摩擦特性、有效消除黏滑效應,並確保平穩的性能。其優異的抗擠出性和耐磨性使其適用於高壓環境。此密封件採用我們專有的 Turcon® 聚四氟乙烯 (PTFE) 材料製成,與多種化學品相容,適合在高溫和高切線速度下使用。當應用對潔淨度要求很高時,可使用 HiClean™ 和 Ultra-Clean™ 的版本。
O-Ring
O-Rings 是標準的靜態密封件,通常由橡膠或其他彈性材料製成,用於密封蓋子、法蘭接頭、螺紋和端蓋。它們在兩個配合表面或部件之間提供有效且可靠的密封解決方案。在立式攪拌機中,它們可以防止內部潤滑介質洩漏到食品區域,同時防止任何食品材料(例如麵粉和其他潛在的空氣中顆粒)污染系統。
當需要獨特的零件時,工程模壓彈性零件可根據設備的尺寸和公差進行設計和定制,達到密封與易於安裝的平衡。
背托環 (Back-up Ring)
在離心幫浦中,背托環為延伸的零件,用於盡可能地降低 O-Rings 和 Quad-Ring® / X-Rings 損壞的風險。它們可以防止間隙擠出,從而提高密封元件的耐壓性和耐用性。背托環具有多種設計和材料,以適應不同的操作條件。
徑向油封 (Radial Oil Seal)
徑向油封安裝在變速箱前方的傳動軸上。它們具有防塵唇,可確保幫浦平穩的運行,並防止潤滑劑從馬達洩漏。這些密封件採用符合食品接觸標準的 FoodPro® 材料 製成。
模壓墊片
工程模壓彈性墊片在外殼和端蓋之間進行密封,以防止食品洩漏。它們經過客製化設計,可符合外殼的幾何形狀和公差以及其他特殊的要求。墊片採用我們的 FoodPro® 三元乙丙橡膠 (EPDM) 材料系列生產,這些材料是專門為食品應用配製的材料。
O-Ring & 背托環 (Back-up Ring)
在凸輪幫浦中,每個凸輪都使用螺紋連接到馬達上。O-Ring 形成一道屏障,確保沒有殘留的潤滑劑直接接觸食品。
背托環 與 O-Rings 一起安裝,防止間隙擠出,提高密封元件的耐壓性和使用壽命。它們有多種設計和材料可選擇,以應對不同的操作條件。