多種高性能、高模量熱塑性塑膠可透過客製化模壓件和機械加工製成。不同的材料可優化結構、化學、電子和高性能軸承應用的操作。
客製化和近淨成型形狀可以節省加工時間和金錢,同時可以使用添加劑來滿足性能要求。高模量材料提供優異的化學相容性和耐磨性。
工程熱塑性塑膠是許多半導體應用的理想選擇,例如晶圓加工和乘載、軸承和襯套。
零件可以與其他機械加工零件和密封件組合形成組件,從而提高性能並簡化產品組裝流程。塑膠射出成型和機械加工零件也經常透過包覆成型製作,例如:Isolast® FFKM 晶圓載體密封件,透過增加剛性以簡化產品組裝或獲得更高的穩定性。