材料
水&衛生應用的密封材料

EPDM
三元乙丙橡膠 (EPDM) 聚合物是完全飽和的非極性烴基彈性體,具有:
- 耐化性高
- 在氯、氯胺、熱水和蒸氣中使用壽命長
- 適合與鹼性清潔液接觸
- 增強化學和熱穩定性
- 符合各種衛生和飲用水標準(FDA、NSF、KTW、WRAS ...等)
- 了解有關應用於泳池水的 EPDM 手冊
EPDM
三元乙丙橡膠 (EPDM) 聚合物是完全飽和的非極性烴基彈性體,具有:
HNBR 和 NBR
對於密封件不會暴露於惡劣清潔環境、臭氧或過熱蒸氣的應用,丁腈橡膠 (NBR) 是一個不錯的選擇。 此材料提供:
矽膠 (VMQ)
矽膠是一種用途極為廣泛的材料,適用於廣泛的應用條件。作為一種液體原料,矽膠在製程方面具有優勢,使其成為技術零件材料的首選。其中,工程技術部件的精度、品質和性能的一致性是關鍵因素。新一代低揮發性液態矽膠 (LSR) 材料在製程和應用能力方面,更進一步帶來了令人興奮的新優勢。
其他特點:
我們提供廣泛的矽膠生產製程,包括:擠出、射出、轉射或模壓成型和片材,以及最先進的 LSR 射出成型,並設有潔淨室,滿足特殊的潔淨度要求。
FKM
我們的氟化橡膠 (FKM) 材料的性能經過優化,可滿足飲用水和衛生水產業的特定標準。
Turcon® MF
Turcon® MF 系列的配方滿足飲用水和衛生行業的需求。此化合物由高純度 PTFE 和添加物燒結製成,並具有:
Zurcon®
Zurcon®(例如 Z80 和 Z81)材料專為水和衛生應用而配製。非常適合需要高耐磨性的往復運動、慢速旋轉和振盪應用情況。特點包含: