Turcon® Double Delta® je dvojčinné těsnění předepínané elastomerovým O-kroužkem. Je určeno pro zabudování do drážek pro O-kroužky (americká norma AS 568 A, MIL-P- 5514). Těsnění má vynikající třecí vlastnosti, rozběh z klidu do pohybu je plynulý (bez „stick-slip“ efektu). Má velmi dobré vlastnosti při chodu za sucha. Těsnění Turcon® Double Delta® se používá v lehké a středně těžké průmyslové hydraulice.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)