contactusurl/hu-hu/seals/searchNincs eredményAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?ForgalmazóElosztóOfficial DealerPremium Partnercímekcímek,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
A Turcon® Double Delta® egy kettős működésű tömítőelem, melyet egy elasztomer O-gyűrű feszít elő. A Turcon® Double Delta® tömítés beszerelhető a meglévő O-gyűrű horonyba (US szabvány AS 568 A, MIL-P-5514) és jó súrlódási jellemzőket mutat, tapadásmentes szabad indulás és kiváló szárazon futás. A Turcon® Double Delta® könnyű és közepes terhelhetőségű ipari hidraulikák esetén használható. Az elérhető cikkek kereséséhez, kérjük, nézze meg az Elektronikus Katalógust: E-Katalógus metrikus E-Katalógus coll