Klíčové vlastnosti
Odbornost v oblasti aplikací

Hydraulika a pohony
Společnost Trelleborg Sealing Solutions vyrábí širokou škálu termoplastických komponentů, od stíracích kroužků převodovek až po kluzná pouzdra a pístní kroužky. Naše řešení odolávají vysokým tlakům a zatížením a poskytují dlouhou životnost.
- Nízké tření – způsobuje plynulý pohyb a menší opotřebení
- Konsolidace funkcí – spojení více dílů do jediné součásti
- Přidání nebo vylepšování vlastností – například tlumení a opotřebení

Strukturální
Konstrukční prvky vyráběné nejmodernějšími technologiemi mohou mít mnoho tvarů a forem z důvodu zmenšení jejich plochy
- Lehčí – až o 40% lehčí než hliník, o 55% lehčí než titat a o 70% lehčí než ocel
- Pevný – pružný a vysoce odolný proti nárazu
- Snížení montážních operací – snížení celkových nákladů na vlastněná zařízení a opotřebení

Vysoce kvalitní materiály mohou nahradit kovové součásti a tím snížit jejich hmotnost, aniž by došlo ke snížení jejich mechanických vlastností. Kvalitní materiály odolávají vysokým teplotám a náročným chemickým podmínkám, čímž zvyšují životnost výrobků.
- Tepelní odolnost – od -40 °C do +260 °C / od -40 °F do +500 °F
- Kompatibilní s médii – materiály jsou kompatibilní se všemi běžnými kapalinami, včetně olejů, chladicích kapalin a paliv
- Nízká hmotnost – úspora paliv a zvýšení účinnosti

Termoplasty nabízejí konstruktérům volnost při navrhování. Vynikající poměr pevnosti a hmotnosti a snadná výroba umožňují vytvářet nové konstrukční tvary například z estetických důvodů, nebo pro zvýšení kapacity letadla.
- Zmenšení určitých rozměrů rámu – více sedadel a více cestujících
- Interiérové obložení na zakázku – široká škála barev a splnění požadavků na kouřovou a požární bezpečnost
Technologické a vývojové centrum pro vysoce výkonné termoplasty
Naše základní hodnoty - zaměření na zákazníka, výkonnost, inovace a odpovědnost - jsou dlouhodobým závazkem.
Naše centrum pokročilých technologií (Advanced Technology Center) vyvíjí nové a vysoce výkonné směsi s doplňujícími schopnostmi vhodnými pro oblasti konstrukce a jejicj zpracování. Centrum se zaměřuje na přípravu zákaznických materiálů a produktů, které kombinují obě oblasti odborných znalostí. Vyvíjíme a zdokonalujeme naše portfolio materiálů, výrobních možností a produktů, abychom dokázali podpořit naše zákazníky, ať už jsou jejich požadavky jakékoli.
Speciálně pro termoplasty nabízíme:
Naše centrum pokročilých technologií (Advanced Technology Center) vyvíjí nové a vysoce výkonné směsi s doplňujícími schopnostmi vhodnými pro oblasti konstrukce a jejicj zpracování. Centrum se zaměřuje na přípravu zákaznických materiálů a produktů, které kombinují obě oblasti odborných znalostí. Vyvíjíme a zdokonalujeme naše portfolio materiálů, výrobních možností a produktů, abychom dokázali podpořit naše zákazníky, ať už jsou jejich požadavky jakékoli.
Speciálně pro termoplasty nabízíme:
- Míchání polymerů na zakázku - optimalizace materiálu ovlivňuje: odolnost proti opotřebení, teplotní rozsahy, pevnost a elektrické vlastnosti
- Designové služby optimalizované pomocí umělé inteligence a výpočetní techninky - revoluce ve vývoji výrobku
- Lubrikační přísady, včetně PTFE, grafitu a MoS2
- Testování a podpora aplilkací
- Charakterizace materiálů a analytická podpora