Revoluční materiály
Pro univerzální použití
Extrémně všestranný - Vhodný pro širokou škálu aplikací - Dobré dynamické vlastnosti
Navržen pro vysokotlaké aplikace
Zvýšená odolnost proti extruzi – Dobré dynamické vlastnosti
Vhodný pro použití při zpracování kojenecké výživy
Nízký výskyt sazí – Splňuje nejpřísnější předpisy - Pro statické a polodynamické aplikace
Speciální vlastnosti materiálů FoodPro® EPDM
Prokázaná výkonnost
Z důvodu zajištění nejširšího možného využití FoodPro® EPDM materiálů v potravinářském a nápojovém průmyslu byly provedeny důkladné zkoušky, včetně zkoušek na prokázání kompatibility s potravinářskými médii a čisticími procesy dle DIN ISO 1817.
FoodPro® EPDM vykazují dobrou, nebo velmi dobrou odolnost se všemi testovanými čisticími prostředky, zachovávají si tvrdost a pevnost v tahu, přičemž vykazují nepatrnou změnu objemu.