V-kroužek Forsheda® představuje spolehlivé těsnicí řešení pro aplikace rotačního pohybu a splňuje další požadavky na těsnění v široké škále průmyslových odvětví, od větrných turbín a elektromotorů až po osobní vozidla a domácí spotřebiče.
Jedná se o jednočinné, celopryžové těsnění rotačního pohybu, které je díky své pružnosti natažené na hřídeli a v důsledku třecí síly je na hřídeli zajistěné proti posunutí. V-kroužek Forsheda® je svým těsnicím břitem v kontaktu se stacionární, nebo rotující protiplochou, čímž je účinně zajištěna axiální těsnost.
“Forsheda® V-Ring - Unique Design for Superior Contaminant Exclusion“
Odborníci společnosti Trelleborg Sealing Solutions pořádají 2. února 2023 bezplatný webový seminář, na kterém se dozvíte, jak může toto těsnění prodloužit životnost aplikací rotačního pohybu a snížit celkové náklady na vlastnictví.