Portfolio materiálů FlatSeal™
Těsnicí prvky z elastomerových vláken
Tato řada se skládá ze směsi aramidových vláken, elastomerů a speciálních funkčních plniv. V této řadě najdete pět různých materiálů, které jsou vhodné pro širokou škálu běžných aplikací.
Těsnicí prvky z grafitu vyztužené vlákny
Těsnění FlatSeal™ HMF20, které kombinuje vlastnosti běžných těsnicích prvků z vláken a grafitu, vykazuje efektivní dlouhodobý výkon ve vysokotlakých aplikacích.
Těsnicí prvky z expandovaného grafitu
Plochá grafitová těsnění jsou navržena tak, aby účinně těsnila v aplikacích obsahující agresivní chemikálie a při extrémních teplotách a tlacích.
Těsnění na bázi polytetrafluorethylenu (PTFE)
Tato řada prvků vykazuje univerzální chemickou kompatibilitu a nabízí vynikající těsnicí vlastnosti pro zajištění bezpečnosti a optimalizaci účinnosti zařízení pro zpracování potravin a chemikálií.
Těsnicí prvky ze slídy flogopit
Speciálně navržené těsnění FlatSeal™ HMF66 pro použití v nejnáročnějších provozních prostředích se skládá z kompozitu flogopitové slídy s expandovanou kovovou vložkou a kombinuje vynikající těsnicí vlastnosti se zvýšenou pevností.
Těsnění z ethylenpropylen-dienového kaučuku (EPDM) pro lékařské účely
Těsnění FlatSeal™ HMFEG je speciálně navrženo pro použití v lékařských, farmaceutických a biotechnologických aplikacích a splňuje celou řadu průmyslových norem a schválení.