iCastTM LSR – vlastnosti a výhody:
- Nová metoda pro cenově dostupnou, rychlou a malosériovou výrobu komponentů z materiálů LSR
- Díky digitální výrobě nejsou nutné žádné investice do výrobních nástrojů
- Vyrobené díly touto technologií disponují stejnými vlastnostmi jako vstřikované díly
- Standardní průmyslová kvalita dvousložkových LSR materiálů vulkanizovaných platinou
- Tolerance dle DIN-ISO 3302-1 M2 a ISO 3601
- Celkové rozměry dílů jsou přibližně až 50 x 50 x 20 mm
- Tvrdost 30 až 70 Shore A
- Vhodné pro 1 až 2,500 dílů
- Struktura povrchu
- Pro dvourozměrné povrchy dle VDI 3400 Ref. cca 18 a ISO 1302 N6
- Pro trojrozměrné povrchy dle VDI 3400 Ref. cca 30 a ISO 1302 N8
- Technologii lze použít pro velké množství variant výrobků a zákaznických dílů
- Usnadňuje proces ověřování zákaznických návrhů

iCast™ proces
Výrobní proces iCastTM se skládá z pěti kroků, které využívají digitalizaci a nové výrobní technologie. Ty umožňují výrazné zrychlení celkového procesu - od poptávky až po výrobu produktu.