Kabeldurchführungstüllen
Trelleborg Singlegates sind Kabel Tüllen in verschiedenen Ausführungen für die Durchführung von Schwach- und Mittelstrom Stromkabeln als auch für verschiedene Arten von Schläuchen. Sie sind für Innen- und Außenanwendungen geeignet und sowohl für PG- als auch für mm-Öffnungen erhältlich. Trelleborg Singlegates sind in vielen verschiedenen Polymeren mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich, wie z. B. Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit, Ölbeständigkeit und ROHS-Konformität. Die Modelle VET und GET sind traditionelle Doppeldichtungen, während T-VET und T-GET ein neues Design sind, das auch als Verschlussstopfen verwendet werden kann. Beide Ausführungen bieten absoluten Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser sowie gegen die Auswirkungen des Eintauchens zwischen 15 cm und 1 m (IP67).

Kabeleinführung Produktauswahl leicht gemacht
Sie können Ihr eigenes System je nach Ihren Anforderungen an die Anzahl der Kabel und den Durchmesser zusammenstellen, die Tüllen bei Bedarf später austauschen und vorkonfektionierte Kabel mit Steckern verwenden.