Dichte Schiebetüren

at gemeinsam mit dem Aluminiumhersteller Wicona ein effi zientes Konzept für die Quelldichtungen der Schiebetüren entwickelt, die die Bewohner vor der Witterung schützen sollen.
Der Wardian-Komplex besteht aus zwei Wolkenkratzern mit 50 beziehungsweise 55 Stockwerken und insgesamt 792 Wohnungen, von denen jede einen umlaufenden Balkon hat. Die Projektentwickler von EcoWorldBallymore beauftragten Sipral, ein Spezialunternehmen für Fassaden, mit der Lieferung maßgeschneiderter Balkonstrukturen mit Glasgeländer sowie eines Fassadensystems mit Schiebetüren, gläsernen Ecken und Fenstern.
Wicona, ein Tochterunternehmen der Hydro Group, war der Systemlieferant für die Elementfassade und entwickelte eine Möglichkeit zur Herstellung kundenspezifischer Hebeschiebetüren für die Balkonstrukturen. Diese innovativen Aluminiumtüren erfordern zum Öffnen nur wenig Aufwand und bieten zudem bei maximalem Tageslicht einen hervorragenden Wetterschutz. Wer hier wohnt, genießt einen ungestörten Blick auf die Stadt und gleichzeitig Zugang zur eigenen grünen Terrasse.
Die Elementfassade ist mit Quelldichtungen von Trelleborg ausgestattet. So können die Profile jede Betätigung und die Toleranzen ausgleichen, die sich aus der Strukturbelastung sowie aus temperaturbedingter Ausdehnung ergeben. Sie beugen zudem Spannungen in den Fassadenelementen vor und vermeiden damit Undichtigkeiten und Schäden. Die Quelldichtungen von Trelleborg wurden nach dem Prinzip von Fest- und Loslager installiert, bei dem eine Seite fest im Fassadenelement sitzt und die andere sich verschieben kann.
Bernhard Haass, Manager Design and Industrial Engineering für Dichtprofile in West- und Osteuropa bei Trelleborg Industrial Solutions, erläutert: „Dank der langjährigen Zusammenarbeit und dem vertrauensvollen Austausch von Erfahrungen aus zahlreichen Projekten können wir die Profilgeometrie bereits im Angebot nennen, und meist sind kaum Anpassungen erforderlich.“
Weitere Informationen finden Sie auf:
Seals & Profiles