Dervielseitig einsetzbare Fräsroboter, der seiner Zeit weit voraus ist
Dieser Roboter besitzt ein funktionelles Design ohne Versorgungsleitungen auf dem Gerät, das Endloskreisen des Roboterarms erfolgt ohne Anschlag. Darüber hinaus visualisiert der PC 200 die Armposition und verfügt über eine CAN-Bus-Steuerung.
Der multifunktionale Roboter
Luftmotoren
Kameras
Sensorik

Sicherheitssensorik
- Druck-Sensor im Fahrwagen
- Temperatur-Sensor im Fahrwagen
- Feuchtigkeitssensor im Fahrwagen
Lagesensorik
- Armstellung Heben und Senken
- Werkzeugstellung vor und zurück
- Position Arm Kreisen
- Längs- und Querneigung des Fahrwagens
CAN-Bus-Kommunikation
- CAN-Bus ermöglicht einen modularen Aufbau
Fräswerkzeuge
Höchstdruck-Wasserstrahlen

Als Adaptionsmöglichkeit im Sinne des Systemgedanken kann der Power CUTTER 200 mit einen Halter und entsprechender Technik ausgerüstet werden, die es ermöglicht, Höchstdruckreinigungen mittels Wasser mit einem Druck von bis zu 2.500 bar im Rohr auszuführen.
So können mit einem entsprechend ausgestatteten Roboter auch Wurzeln, Ablagerungen und störende Gegenstände mittels Wasserhöchstdruck entfernt werden – ja sogar ganze Liner bzw. Linerteilstücke.