Trelleborg Inversionstrommeln
Sämtliche Trelleborg Inversionstrommeln sind geeignet für die Horizontal- und Vertikalsanierung mit Wasser oder Luft. Dank des großen, durch Gasdruckfedern leicht zu öffnenden Service-Fensters gelingt ein schnelles und problemloses Aufnehmen des Liners.
Das ergonomische Design der Handräder erleichtert die Traktionskontrolle des Schlauches beim Inversieren. Die Inversionsanlagen gewährleisten konstanten Druck während des gesamten Einbaus: Der Liner wird kontinuierlich und ohne Druckverlust in das Rohr inversiert. Die Aushärtung kann kalt, mit Heisswasser oder Dampf erfolgen. Alle Anlagen sind dafür vorgerüstet.
Trelleborg Imprägnieranlagen
Die Trelleborg Impregnation Unit Serie bietet 3 elektrisch betriebene Modelle für unterschiedliche Anforderungen auf der Baustelle mit Imprägnierbreiten ab DN 50 bis DN 225 bzw. bis 400 oder DN 600. Alle Modelle sind rollbar und somit für den mobilen Einsatz bestens gerüstet.