contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Das ursprüngliche Dichtungsdesign wurde zur Leistungsoptimierung des O-Rings und des Stützrings entwickelt, die in MIL-G-5514F-Nuten verwendet werden. Der Turcon® Double Delta® II ist ein doppeltwirkendes, durch einen Elastomer-O-Ring vorgespanntes Dichtungselement. Sein Design zeichnet sich durch gute Reibungseigenschaften, stick-slip-freies Anfahren und hervorragenden Trockenlauf aus. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.