contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon® Wedgpak® besteht aus einem firmeneigenen dreieckigen Elastomer-Dichtungselement, das von zwei deltaförmigen Stützringen gestützt wird. Diese verhindern, dass sich das Elastomer-Dichtungselement unter schweren Arbeitsbedingungen spiralförmig dreht oder rollt. Die kleine Elastomer-Kontaktfläche des Wedgpak® Designs sorgt für eine gleitende Dichtungsleistung mit geringer statischer und dynamischer Reibung. Gleichzeitig bewahrt das Elastomer die Oberfläche effizient vor Kontamination und Fremdkörpern und bietet einen hervorragenden Leckageschutz. Der Wedgpak® Stützring bietet Halt und Extrusionsschutz für das Elastomer-Dichtungselement. Die breite Produktpalette enthält Abmessungen, die für alle MIL-G-5514F- und AS4716-Nuten geeignet sind. Kundenspezifische Designs sind auf Anfrage erhältlich.