Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
4-2700 mm 200 MPa -60°C +200°C 0.5 m/s
0.02 in 3000 psi -75°F +390°F 1.6 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択