contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Environmental Seals umfassen eine breite Palette von Produkten, die entwickelt wurden, um verschiedene Kundenanforderungen zu erfüllen, darunter auch Lukendichtungen. Sie sind zum Teil gewebeverstärkt, um belastungs- und verformungsbedingte Anforderungen zu erfüllen, und werden mit Hilfe von geformten Laschen, die in vorgebohrten Löchern angebracht sind, an der Baugruppe befestigt. Für die Herstellung von Environmental Seal stehen viele verschiedene Polymere zur Verfügung, die sich für die meisten Betriebsbedingungen eignen. Ein FEA-Service (Finite-Elemente-Analyse) ist verfügbar, um die Konstruktion dieses Dichtungstyps zu unterstützen.