contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Fire Seals dienen sowohl der Druckabdichtung als auch dem Feuerschutz und haben daher einen doppelten Verwendungszweck. Sie bestehen aus glas- oder keramikverstärktem Elastomer. Üblicherweise werden sie nach ISO 2685 geprüft, d.h. sie müssen über einen Zeitraum von 15 Minuten einer Flamme von 1.100 °C standhalten, ohne auszufallen. Fire Seals lassen sich auch in leitfähigen Varianten zur RFI-Abschirmung herstellen.