Elastomerdichtungen sind von Natur aus klebrig, wodurch sie aneinander haften können und die Funktion beeinträchtigt werden kann. Um dies zu verhindern, werden häufig Beschichtungen verwendet, die die Reibung verringern und ein Verkleben während der Montage oder im Einsatz verhindern. Hierdurch werden die Lebensdauer der Dichtung und die Performance der Anwendung verbessert.
Aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken verzichten immer mehr Branchen auf PFAS, insbesondere auf Fluortenside. Trelleborg Sealing Solutions bietet mit FlexCoat™ NG eine lackbasierte Trockenbeschichtung der nächsten Generation an. FlexCoat™ NG ist eine PFAS-freie* Alternative zu PTFE-basierten Beschichtungen, die nachweislich die Reibung deutlich reduziert und eine wesentlich bessere Leistung bietet.
Die Hauptvorteile von FlexCoat™ NG
- PFAS-freie* Hochleistungslösungen – Seien Sie den gesetzlichen Vorschriften einen Schritt voraus mit einer wirksamen Alternative zu PTFE-basierten Beschichtungen.
- Reibungsreduzierung – In Tests wurde nachgewiesen, dass die Reibung während der Montage und im dynamischen Betrieb deutlich reduziert wird, wodurch die Lebensdauer der Dichtung und die Performance der Anwendung erhöht werden.
- Flexible, langlebige Oberflächenqualität – Die rissbeständige Beschichtung gewährleistet, dass auch bei Dehnung und Relaxation keine Undichtigkeiten oder Bruchstellen auftreten. Dadurch gelangen keine ungewollten Partikel in Ihr System.
- Außergewöhnliche Vielseitigkeit – Kompatibel mit einer Vielzahl von Werkstoffen, mit optionalen UV-Indikatoren für eine einfache Inspektion und einer Vielzahl von Farben für eine mühelose Teile-Identifizierung.
- Breiter Betriebstemperaturbereich – Zuverlässige Leistung von -40 °C bis +200 °C/-40 °F bis +392 °F.
- Transparente und farbige Beschichtungsoptionen – Erfüllen Sie optische Anforderungen oder optimieren Sie die Teile-Identifizierung ohne Einbußen bei der Funktionalität.