contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastomerdichtungen stehen nach verschiedenen Reinheitsstandards zur Verfügung. Hierzu gehören Dichtungen, die frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (PWIS-frei) sind, Dichtungen mit einer maximal zulässigen Partikelgröße von 400 μm oder 200 μm basierend auf ISO 16232 oder Dichtungen, die in einem Reinraum der Klasse 5 gemäß ISO 14644-1 gereinigt und verpackt wurden.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs