contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Die wichtigste Aufgabe einer Beschichtung besteht darin, die Reibungseigenschaften einer Elastomerdichtung zu verbessern. Darüber hinaus lassen die Dichtungen sich dank der farbigen Beschichtungen klar voneinander unterscheiden und ermöglichen eine 100-prozentige Erkennung während des Fertigungs- und Montageprozesses.
Weitere Informationen finden?
Weitere Informationen finden?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
—
—
-40°C +150°C
—
—
—
-40°F +302°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Kataloge
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs