Dichtungslösungen für CNC-Maschinen

Maschinen mit einer rechnergestützten numerischen Steuerung (CNC, Computerized Numerical Control) verfügen über komplexe Systeme, die es ermöglichen, Bearbeitungsaufgaben vollständig zu automatisieren. Die vorprogrammierte Software steuert sowohl lineare als auch rotierende Maschinen- und Werkzeugbewegungen und ermöglicht so vielfältige Auslegungen.
Zu den typischen Arbeitsvorgängen, die von einer CNC-Maschine durchgeführt werden können, zählen unter anderem Fräsen, Schleifen, Schneiden und Drehen, bei denen eine Rotation des Werkstücks, des Werkzeugs oder beider Komponenten stattfindet.
Angesichts des Spektrums möglicher Bewegungen spielt eine Vielzahl von Dichtungen eine wichtige Rolle, um die Präzision dieser Maschinen zu gewährleisten. Dabei ist jede Dichtung auf eine bestimmte Funktion abgestimmt, um die Leistung und Lebensdauer zu optimieren. Die Dichtungskonfigurationen müssen hohen Rotationskräften und Dauerbetrieb sowie hin- und hergehenden Bewegungen standhalten, während sie gleichzeitig die Schmierung im System aufrechterhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern.
Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer CNC-Maschinen-Anwendung
Empfohlene Dichtungslösungen:
- Zurcon® Roto Glyd Ring® S eine reibungsarme Dichtung, die dafür sorgt, dass die oszillierenden Bewegungen, wie sie beim Rundschalttisch und bei Drehscheiben üblich sind, reibungslos ablaufen.
- Turcon® Varilip® PDR und Turcon® HiSpin PDR RT dichten effektiv in Hochgeschwindigkeits-Drehumgebungen mit kontinuierlichem Betrieb ab und reduzieren gleichzeitig den benötigten Montageraum auf Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsköpfen.
- V-Rings® werden direkt auf der Welle montiert und dichten axial gegen eine Gegenlauffläche ab. Sie verfügen über einen leichten Lippendruck, um eine geringe Reibung zu erzeugen, und gleichzeitig Staub und andere Partikel aus dem System fernzuhalten.
- Stangen- und Kolbendichtungen verhindern Leckagen und bieten gleichzeitig eine geringe Reibung ohne Stick-Slip, was wiederum die für Werkzeugmaschinen erforderliche präzise Positionierung sicherstellt. Turcon® Glyd Ring® Dichtungen sind ideal für diese Anwendung, wobei bestimmte Materialqualitäten auch für pneumatische Systeme geeignet sind.
- Führungsringe führen den Kolben und die Kolbenstange innerhalb des Hydraulikzylinders, nehmen Querkräfte auf und verhindern metallischen Kontakt.
- Statische Dichtungen und Abstreifer verhindern, dass Verunreinigungen aus der Umwelt in empfindliche Bauteile eindringen. Das Eindringen von Fremdkörpern ist bei CNC-Maschinen aufgrund der durch die Bearbeitung und die für die Kühlung eingesetzten Flüssigkeiten besonders aggressiv. Turcon® Excluder 2 oder 5 ist eine ideale Lösung.
Anwendungsbeispiele
- Rundschalttisch
- Drehverteiler
- Klemmsysteme
- Schwenkmotoren
- Werkzeugrevolver
- Revolverköpfe
- Fräsköpfe
- Bearbeitungsmaschinen
- Bohrköpfe
- Motorspindeln