contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?HändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der HiSpin® PDR RT kann in trockenen, feuchten oder geschmierten Umgebungen eingesetzt werden und erfüllt die ständig wachsenden Anforderungen an die Wirksamkeit der Dichtungen bei immer höheren Drehzahlen. Er hat hervorragende Dichtungseigenschaften bei Geschwindigkeiten von bis zu mindestens 60 Metern pro Sekunde. Die Kombination aus einem einzigartigen Werkstoff, einem innovativen Herstellungsverfahren und einer speziellen Dichtlippenkonstruktion reduziert die Reibung im Vergleich zu herkömmlichen PTFE-Dichtungen um bis zu 75 Prozent, was den Energieverbrauch deutlich senkt.