Applications

Advantages

Design

3367_1f5a680f-f557-4476-a31c-2b922af3be5a.gif
Overview
Inner tube
NBR/SBR, black, smooth.
Reinforcement
synthetic textile
Cover
EPDM, orange, smooth.
Temperature range
-30 to +80
Technical Specifications
ID (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number
¤ Upon availability.
* Tolerance on length: ± 1 % (ISO 1307 Standard)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
Downloads

Product Sheet

Handling guideline

Storage Guideline

ISO 3821 Certificate

¿Cómo podemos ayudarle?

¿Cómo podemos ayudarle? Complete el formulario y uno de nuestros expertos representantes se pondrá en contacto con usted lo antes posible.

Página 1 de 3