Diseño y funcionamiento de la junta
Las juntas Trelleborg Rieber Sewer se integran en la tubería durante el proceso de fabricación. Para ello se calienta la tubería y se utiliza el mandril y la junta de manera conjunta como herramienta para moldear la campana.
La junta da forma a la propia ranura del sello, ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana.
El diseño de la junta consta de dos elementos, un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y un elemento metálico, como refuerzo, unido al caucho que mantine la junta en la posición correcta.
Mejora producividad tanto del del instaldor como del fabricante. Por un lado, ya no es necesario medir la campana de las tuberías ni separar los procedimientos de instalación. Por otro lado, cada operario puede supervisar un mayor número de de líneas de extrusión.
Sizing Chart
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 450 | 19 | 37.1 |
| 500 | 22.0 | 48.5 |
| 630 | 22.0 | 48.1 |
| 800 | 24.0 | 52.8 |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
| 4 | 0.378 | 0.724 |
| 5 | 0.402 | 0.770 |
| 6 | 0.425 | 0.815 |
| 8 | 0.472 | 0.906 |
| 10 | 0.58 | 1.087 |
| 12 | 0.614 | 1.177 |
| 15 | 0.616 | 1.358 |
| 18 | 0.712 | 1.539 |
| 21 | 0.786 | 1.720 |
| 24 | 0.863 | 1.902 |
| 27 | 0.945 | 2.083 |