Las juntas Trelleborg Rieber Pressure se integran en la tubería durante el proceso de fabricación. Para ello se calienta la tubería y se utiliza el mandril y la junta de manera conjunta como herramienta para moldear la campana. La junta da forma a la propia ranura del sello. Ésto reduce las irregularidades y tolerancias en la campana.
Las juntas son igualmente eficaces, tanto bajo presión positiva como negativa (vacío). Bajo presión positiva, a mayor presión mayor fuerza de sellado. En vacío, la junta mantiene una fuerza de sellado positiva entre la espiga y el tubo evitando así la entrada de arena o tierra.
El diseño de la junta consta de dos elementos, un elemento de caucho flexible para sellar de manera eficaz la campana y la espiga y un elemento de metal tratado que mantine la junta en la posición correcta.
Las juntas está diseñada para tuberías de PVC de conformidad con la norma ASTM 2241.
Tamaño de la tubería
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
100 | 12.5 | 27.3 |
450 | 28.8 | 59.5 |
500 | 32.0 | 68.5 |
630 | 36.0 | 77.0 |
800 | 42.0 | 92.0 |
900 | 98.4 | 46.0 |
1000 | 107.0 | 50.0 |
1200 | 119.8 | 56.0 |
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
4 | 0.512 | 1.099 |
6 | 0.591 | 1.264 |
8 | 0.669 | 1.433 |
10 | 0.788 | 1.689 |
12 | 0.869 | 1.854 |
14 | 0.944 | 2.02 |
16 | 1.06 | 2.269 |
18 | 1..142 | 2,444 |
20 | 1.26 | 2.696 |
24 | 1.418 | 3.034 |
30 | 1.575 | 3.37 |
36 | 1.575 | 3.37 |
42 | 2.047 | 4.381 |
48 | 2.047 | 4.381 |
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (pulgadas) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
1-1/2 | 0.315 | 0.673 |
2 | 0.315 | 0.673 |
2-1/2 | 0.433 | 0.929 |
3 | 0.472 | 1.012 |
4 | 0.512 | 1.099 |
5 | 0.551 | 1.181 |
6 | 0.590 | 1.264 |
8 | 0.669 | 1.433 |
10 | 0.787 | 1.689 |
12 | 0.869 | 1.854 |
14 | 0.944 | 2.020 |
16 | 1.060 | 2.269 |
18 | 1.142 | 2.444 |
20 | 1.210 | 2.696 |
24 | 1.418 | 3.034 |