Trelleborg 569 Rieber Sewer

Diseño y funcionamiento de la junta

Trelleborg Rieber Sewer  FEA section view of full installation

Características y ventajas principales

Material caucho

Material

Tamaño de la tubería

567 Rieber Sewer (mm)

Dimensiones y nomenclatura

 569 Rieber Sewer (pulgadas) 
Section view drawing of Trelleborg 567 Rieber Sewer (metric) seal
Section view drawing of Trelleborg 569 Rieber Sewer

Ensamblaje

Instrucciones de instalación de tuberías de plástico, paso 1
Trelleborg Rieber Sewer section view - installation
Trelleborg Rieber Sewer section view - installation
Descargas

Trelleborg 567 Rieber Sewer

Trelleborg 569 Rieber Sewer

Folleto: juntas para tuberías de plástico

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3