Firemen and large leak sealing bag

Key features & benefits

Large leak sealing bags M2

M1 Set - 1.5 Bar (22 Psi)

The M1 Type Set -With Belt Guiding Slits Consists of:
M1/6 Set - 6 Bar (87 Psi)
M1/10 Set - 10 Bar (145 Psi)
Large leak sealing bags M1

M2 Set - 1.5 Bar (22 Psi)

The M2 Type Set - With Swivel Eyes Consists of:
Technical Data

Coupling System

 Coupling Type 26

M1-6, M1-10 Type 26

Coupling Type 14

M1, M2 Type 14 

Download

Rescue & Recovery

Large leak sealing bags

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3