contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Impide el contacto de metal con metal entre el pistón/camisa y el vástago/tapa de cilindro, y absorbe altas cargas transversales. Orkot® es un material fabricado en tejidos y fibras de textura fina impregnados de resina con lubricantes añadidos, capaces de soportar altas cargas laterales, amortiguar las vibraciones y absorber las partículas extrañas. Son admisibles cargas estáticas mayores. Disponibles materiales especiales hasta +250°C (+482ºF).Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas