contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Turcite® Slydring® impide el contacto de metal con metal entre el pistón/camisa y el vástago/tapa de cilindro, y absorbe las cargas transversales. El material Turcite® ofrece buena capacidad de carga con baja fricción y funcionamiento sin movimiento a tirones (stick-slip). Protege los labios críticos de las juntas de la contaminación y los efectos Diesel. Su máxima rentabilidad da libertad a los diseñadores en la selección del material para los componentes metálicos. Son admisibles cargas estáticas mayores.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricas