contactusurl/es-es/seals/searchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?DistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium Partnerdireccionesdirecciones,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Junta de vástago neumática y combinación junta-rascador
Las juntas de vástago neumáticas están disponibles como collarines estándar en poliuretano y como combinaciones junta-rascador para alojamientos cerrados y abiertos. Los compuestos especiales de poliuretano proporcionan alta resistencia a la abrasión y baja fricción con costes óptimos. Recomendadas para aplicaciones en cilindros estándar - montados con un rascador individual - o como combinación junta-rascador para aire seco.