Applications

Avantages

Design

3367_40d1ace7-e607-4cf3-bf6b-e141a9155bb5.gif
Vue d'ensemble
Tube
NR, résistant à l’abrasion, rouge, lisse.
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
SBR/NR, noir, aspect ondulé.
Température
-30 to +80
Normes et homologations
Manchettes lisses ou forcées :
- longueurs de 5.3m : diamètre extérieur de la manchette lisse = 299mm,
- autres longueurs : diamètre extérieur de la manchette lisse ou forcée = 292mm.
Informations complémentaires
Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.
Max vacuum : 0,9 bar
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage

Nos solutions pour les cimenteries

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3