Trouver un tuyau
Product Filter
Industrie

x
--
AGRICULTURE
AUTOMOTIVE
CHEMICALS & PHARMACEUTICALS
CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE
FOOD & BEVERAGE
GENERAL INDUSTRY
MARINE EQUIPMENT
MINING & QUARRIES
OIL & GAS
SPECIALTIES
Application

x
AIR & WATER
AUTO PROCESS
BLASTING & GUNI
BOAT EQUIPMENT
BULK FOOD DISCHARGE
BULK MATERIAL
CHEMICAL HANDL.
CONCRETE PUMPIN
COOLANT HOSES
DIVING/BREATHIN
DOCK & MARINE
DRAIN & SEWER
EXHAUST GAS
FISH PUMP HOSES
FOOD IND. CLEAN
FOODSTUFFS TRFR
FUEL MET DELIV
HOT WATER AND MULTI-PURPOSE CHEMICALS
HYDRAULIC HOSES
JETTING
MANUT PERF ABRA
MULTI-PURPOSE OIL
OIL TANK TRUCK
PETROL PUMP HOS
PVC HOSES
SPRAYING HOSES
STAINLESS STEEL HOSES
STEAM HOSES
TBM & FOUNDATION
VEHICLE
WATER SUCTION &
WELDING HOSES
Media

x
Abrasive material
Air & water
Alcohol & spirit
Aviation fuel
Breathing air
Bulk abrasive material
Chemical product transfer
Chemicals
Compressed air
Concrete
Dairy
Dry food
Exhaust gas
Fish
Gas
High pressure water
Hot water
Hot water & steam
Hydraulic oil
Hydrocarbons
Industrial coolant water
Light abrasive material
Mixed concrete
Oil
Other
Painting
Sand transfer
Sewer water
Steam
Water
Welding gas
Winery
Tube

x
CR
EPDM
FEP
Klegaine - Polyurethane
NBR
NBR/PVC
NBR/SBR
NR
PTFE
PVC
SBR
SBR/NR
SKM
UPE (+UHMWPE)
Revêtement

x
Ceramic
Coated polyester EDPM
CR
EPDM
FEP
Klegaine - Polyurethane
NBR
NBR/PVC
NBR/SBR
NR
PTFE
PVC
SBR
SBR/NR
UPE (+UHMWPE)
Pression de service

x
0.04
0.08
0.1
0.12
0.15
0.18
0.2
0.25
0.3
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.35
1.4
1.5
1.6
1.65
1.7
1.8
1.9
2.0
2.3
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
11.0
12.0
15.0
16.0
18.0
20.0
25.0
33.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
58.0
60.0
63.0
68.0
70.0
75.0
80.0
85.0
93.0
100.0
110.0
125.0
130.0
145.0
150.0
160.0
200.0
250.0
350.0
400.0
500.0
650.0
Diamètre

x
4.8
5.0
6.0
6.3
6.4
7.0
7.9
8.0
9.0
9.5
10
10.0
12
12.0
12.5
12.7
13.0
13.4
15.0
15.8
15.9
16
16.0
16.00
16.4
19.0
19.2
19.4
20
20.0
20.00
21.0
25
25.4
30
32
32.0
35
38
38.0
40
45
50
50.0
51
53.0
55
60
63
63.0
65
70
75
75.0
76
76.0
80
89
90
100
100.0
102
102.0
105.0
110
112.0
113.0
115.0
120
125
127
127.0
130
140
150
150.0
152
152.0
160
165.0
178.0
180
200
200.0
203
203.0
204
205.0
225
250
250.0
254
254.0
300
305
350
355
400
450
500
Température minimum

x
-250
-40
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Température maximum

x
+50
+55
+60
+65
+70
+80
+82
+85
+90
+95
+100
+120
+150
+160
+164
+180
+210
+550
Norme

x
BS 5342
EI1529
EN 12115
EN 1360
EN 14593 14594
EN 1761
EN 1765
EU regulation No. 1935 2004
FDA regulation No. 21 CFR
French legislation
German legislation: BfR recommendation XXI
ISO 10380;ISO 15614 1;ISO 9606 1
ISO 1403
ISO 3821
ISO 6134
SAE J 1527
SAE J 2006
TMD
162 Produits
 AEROKLER
AEROKLER C
  • Grande résistance à la dépression
  • Tuyau résistant à l’abrasion
  • Conforme aux normes EI 1529/C et ISO 1825
 AEROKLER_CT
AEROKLER CT
  • Adapté pour une utilisation dans des zones particulièrement froides
  • Aucune fissure à -50°C
  • Aucune contamination du carburant
 ATLANTIS10
ATLANTIS
  • Peut s'enrouler à plat
  • Longueur continue jusqu'à 300m
  • Tube lisse réduisant les pertes de charge
 PROJECTOR_WHITE
PROJECTOR 40 WHITE
  • Souple et maniable
  • Léger
  • Excellente résistance du tube à l’abrasion
 Projector 120 white rubber hose abrasive transfer material
PROJECTOR 120 WHITE
  • Pression de service élevée
  • Léger, souple et maniable
  • Tube conducteur, résistant à l’abrasion
 PLUTON_RED
PLUTON RED
  • 100% conforme à la norme ISO 3821
  • Grande disponibilité des stocks
  • Marque claire montrant le symbole du gaz et la date de fabrication
STEAM 16 RED
  • Renforcement avec tresse en acier
  • Haute pression
  • Tuyaux vapeur
 SUPERMINES_PHE
SUPERMINES
  • Flexible
  • Facteur de sécurité élevé
  • Résistance élevée à l’usure, à la flexion et à la torsion
 AQUA5_
AQUA 5
  • Refoulement des eaux industrielles
  • Eaux usées
  • Equipements agricoles
 AQUA10
AQUA 10
  • Tuyau de refoulement sous pression (10bar)
  • Eaux usées et équipements agricoles
  • Milieu industriel
 AQUA20
AQUA 20
  • Refoulement des eaux industrielles
  • Eaux usées
  • Equipements agricoles.
 PLUTONtwin
PLUTON TWIN OXYGEN LPG
  • Flexible, léger
  • Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques
  • Résiste à la flamme
 MULTIKLER_01
MULTIKLER
  • Résistant aux produits chimiques
  • Sans silicone
  • Tube antistatique
 COLORADOS_02
COLORADO S
  • Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries
  • S’enroule à plat : utilisation et stockage facilités
  • Pour fluides jusqu’à +100°C
 AG1000HT_FirstBus_Glasgow1
AG 1000 HT
  • Extraction des gaz d'échappement
  • Tube intérieur lisse
  • Disponible avec hélice en acier 
Showing 20 of 162 items found