Applications
Tuyau avec manchette d’extrémité, pour aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier.
Avantages
Gamme étendue de diamètres pour les pompes dans tous les secteurs de l’industrie (diamètres jusqu’à 350mm fournis sur demande).
Gamme étendue de longueurs standards pour la plupart des diamètres.
Excellente flexibilité.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR, noir, lisse.
Armature
tissu synthétique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Revêtement
NR, noir, aspect grain toile, ondulé.
Température
-30 to +60
Informations complémentaires
Autres longueurs et diamètres jusqu’à 350mm disponibles sur demande.
Conditionné en longueurs droites ou en couronnes, en fonction du diamètre du tuyau.
Pas d’emballage.
Diamètre extérieur = corps du tuyau.
Conditionné en longueurs droites ou en couronnes, en fonction du diamètre du tuyau.
Pas d’emballage.
Diamètre extérieur = corps du tuyau.
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)