Applications
Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer et des effluents.
Avantages
- Tronçonnable.
- Très bonne résistance à l’écrasement.
- Armature construite avec trois hélices parallèles conférant au tuyau une capacité d’expansion élevée qui facilite la pose de différents types de raccords.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR, noir, lisse.
Armature
fils ou nappes synthétiques avec hélice de renforcement en PET pour les diamètres <70mm ou en acier pour les diamètres 89 et 100mm
Revêtement
SBR, noir, aspect grain toile.
Température
-30 to +60
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)